Merkehylse for leder - SD-WMS 3 (SY)S BU - 0825803

Bildet viser variant SD-WMS 3 (NU)S YE

Merkehylse for leder, blå, på langs: Symboler, monteringstype: tre på, kabeldiameterområde: 1,3-3 mm, tekstfeltstørrelse: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og pålitelig ledermerking med ledermerkehylsene SD‑WMS ...
  • Leveransen følger som strips - for rask påskyvning på lederen
  • Flersifret merking foretas ved å kombinere flere ferdigtrykte enkelthylser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0825803
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode 31NNBG -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
Katalogside Side 186 (CL2_2011)
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 333,000 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk