Kunststoffskilt - UC-EMLP (22X22) SR - 0825465

Kunststoffskilt, Matte, sølv, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 22 x 22 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-EMLP ... har selvklebende utstyrsmerker med god klebeevne
  • Det store temperaturbruksområdet gjør at skiltene kan brukes både i automatikkskapet og i felten
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0825465
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 304 (C_3_2017)
GTIN 4046356364553
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,300 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk