Ledermerke - UC-WMC 5,6 (23X8) OG - 0825385

Ledermerke, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: klipse på, kabeldiameterområde: 4,2-5,6 mm, tekstfeltstørrelse: 23 x 8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMC... har merker for tapsfri merking av styreledninger og helt til mantelledninger med stor diameter
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0825385
Forpakningsenhet 5 STK
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417389
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,700 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk