Kabelmerker - UC-WMTBA (24X5) OG - 0825342

Kabelmerker, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 4 mm, tekstfeltstørrelse: 24 x 5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMTBA... har merker for festing ved hjelp av vanlige kabelstrips
  • På grunn av den vinklede formen tilpasses merkerne kablene på en optimal måte
  • For merking over store flater av ledere og kabler > 4 mm diameter
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0825342
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 213 (C_3_2017)
GTIN 4046356350013
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,000 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk