Merkeremser - SK U/5,0 P7,62 WH CUS - 0825148

Bildet viser en variant av artikkelen

Merkeremser, kan bestilles: i form av ark, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 7,62 mm, tekstfeltstørrelse: 186 x 5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0825148
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BG8114 -
GTIN 4046356355018
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,000 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk