Merkekort - SK 2,8 REEL P2,54 WH CUS - 0825120

Bildet viser en variant av artikkelen

Merkekort, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 2,54 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 2,8 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkerne i arkformat merkes enkelt med standard laserskrivere
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker SK-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Merkerne i rullformat merkes raskt og rimelig med skriverne THERMOMARK
  • Ideelle for merking av pluggforbinderne COMBICON
  • Med merkeserien SK kan man med selvklebende merkestrimler merke produkter som ikke har skiltspor
  • Med merkeserien SK kan man med selvklebende merkestrimler merke produkter som ikke har skiltspor
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0825120
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 100 (C_5_2013)
GTIN 4046356355032
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,400 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk