Zackremsematte flat - ZBFM 5 CUS - 0825037

Zackremsematte flat, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5 x 4,5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkes med Computer Marking System CMS eller for hånd med B-STIFT
  • Består av fem enkeltskilt i delingsmål 17,5 mm
  • Flate zackremsestrimler
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0825037
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 63 (C_6_2013)
GTIN 4046356357685
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,360 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk