Zackremse - ZB 5/YE CUS - 0824976

Bildet viser variantene av ZB 5

Zackremse, kan bestilles: i form av strimler, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824976
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 190 (PC_2011)
GTIN 4046356357357
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,066 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk