Zackremse - ZB 5,8/OG CUS - 0824964

Bildet viser variantene av ZB 5

Zackremse, kan bestilles: i form av strimler, oransje, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,75 x 10,5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824964
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BG8112 -
GTIN 4046356357289
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,066 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk