Kabelmerker - WMTB (24X8)R CUS - 0824932

Bildet viser variant WMTB (35x15)R

Kabelmerker, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥6 mm, tekstfeltstørrelse: 24 mm x 8 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle ledermerker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Laget av polyesterfolie i høy kvalitet
  • De har to festeøyne som de festes til lederen med ved hjelp av kabelstrips PKB...
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824932
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 211 (C_5_2013)
GTIN 4046356358859
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,550 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk