Kabelmerker - WMT 2,4 (15X4)R CUS - 0824927

Kabelmerker, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: tre på, kabeldiameterområde: 1-2,4 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Skriftbilde i høy kvalitet, bruk av termoskriver
  • Finnes for forskjellige lederdiametre
  • Den spesielle hullgeometrien gir god støtte aksialt
  • Laget av polyesterfolie i høy kvalitet
  • Individuell merking og enkel håndtering
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle ledermerker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • En spesialforpakning beskytter ledermerkeren mot ytre påvirkninger, støv og smuss
  • Lederen som skal merkes trekkes helt enkelt gjennom to hull før den posisjoneres
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824927
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 210 (C_5_2013)
GTIN 4046356358804
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,500 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk