电缆标识 - WML 3 (13X10)R CUS - 0824884

图示为总线耦合模块

电缆标识, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 3 mm, 标识区域大小: 13 x 10 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Alle kabelmerkeretiketter WML ... kan også leveres med kundespesifikk merking
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824884
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 195 (C_5_2013)
GTIN 4046356358071
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk