Kabelmerker - UC-WMT (23X4) GN CUS - 0824840

Kabelmerker, kan bestilles: mattevis, grønn, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 1,5-35 mm, tekstfeltstørrelse: 23 x 4 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMT... har merker for ledermerking med merkehylser i systemet PATG/PATO ...
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824840
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 178 (C_5_2013)
GTIN 4046356361613
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,700 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk