Ledermerke - UC-WMC 7,5 (30X8) RD CUS - 0824783

Ledermerke, kan bestilles: mattevis, rød, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klipse på, kabeldiameterområde: 5 ... 7,5 mm, tekstfeltstørrelse: 30 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 6

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMC... har merker for tapsfri merking av styreledninger og helt til mantelledninger med stor diameter
  • Montering med påklipsing også etter at oppkoblingen er foretatt
  • Montering med én hånd
  • To merkeflater som er lett leselige til enhver tid
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
  • Flersifret merking er mulig
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824783
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBG -
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 169 (C_5_2013)
GTIN 4046356361163
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,700 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding