Merke for klemmer - UC-TMF 10 GN CUS - 0824664

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, grønn, merket etter kundespesifikasjoner, Monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 9,6 x 5,1 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • UniCard-merkeserien UCT-TMF... har merker for produkter med høye og flate skiltspor
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824664
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 64 (C-5-2013)
GTIN 4046356359993
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,700 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk