Merke for klemmer - UC-TM 6 BU CUS - 0824590

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, blå, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-TM... har merker for produkter med høye skiltspor
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
  • Flersifret merking er mulig
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824590
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 59 (C-5-2013)
GTIN 4046356359191
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,700 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk