Merke for klemmer - UC-TM 4 VT CUS - 0824578

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, lilla, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 120

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-TM... har merker for produkter med høye skiltspor
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
  • Flersifret merking er mulig
  • Mattene har plass til funksjonstekster
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824578
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBG -
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 58 (C_5_2013)
GTIN 4046356356862
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,700 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding