Merke for klemmer - TMT 6 R YE CUS - 0824493

Bildet viser artikkel TMT 4 R YE

Merke for klemmer, kan bestilles: linjevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeserien TMT har merker for alle produkter med høyt og flatt skiltspor
  • Merkerne i rullformat merkes raskt og rimelig med skriverne THERMOMARK
  • De perforerte merkestrimlene er lette å skille og monteres med verktøyet som følger med
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle TMT-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824493
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 95 (C_5_2013)
GTIN 4046356355896
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk