Påskriftsfolie for zackremse - TML (EX9,5)R TR CUS - 0824475

Påskriftsfolie for zackremse, kan bestilles: linjevis, transparent, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 40000 x 9,5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Med merkeserien TML kan zackremsemateriell og flatt zackremsemateriell merkes med merkefolie i ettertid
  • Merkerne i rullformat merkes raskt og rimelig med skriverne THERMOMARK
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle TML-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824475
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 99 (C_5_2013)
GTIN 4046356355445
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk