Graveringsmaterial - GPE 60X30 WH/R CUS - 0824433

Graveringsmaterial, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 60 x 30 mm, Antall enkeltskilt: 9

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkes helt enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT
  • Klebefolien gir god klebestyrke også på ujevne flater
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle GPE...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Tolagsmateriell
  • Skiltplaten består av ferdige, selvklebende enkeltskilt
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824433
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBG -
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 294 (C_5_2013)
GTIN 4046356353038
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,500 g
Tolltariffnummer 39203000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk