Kabelmerkeetikett - FKML 35X25 WH CUS - 0824410

Kabelmerkeetikett, kan bestilles: i form av ark, transparent/hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤18 mm, tekstfeltstørrelse: 35 x 25 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Laserskriveren styres med software CLIP PROJECT
  • Merkingen foretas med vanlige laserskrivere
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle kabelmerkeretiketter individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Kabelmerkeretikettene er ideelle for merking av runde og flate kabler
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824410
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 163 (CL2_2011)
GTIN 4046356352819
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,000 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk