Innstikksskilt - EMT (23X4)R CUS - 0824379

Bildet viser variant EMT (40x17)R CUS

Innstikksskilt, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 1,5 - 35 mm, tekstfeltstørrelse: 23 x 4 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Alle innstikksremser EMT ... for merkehylser kan også leveres med kundespesifikk merking
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824379
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 208 (C_5_2013)
GTIN 4046356352550
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk