Innstikksskilt - EMT (10X4)R CUS - 0824374

Innstikksskilt, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 7 mm, tekstfeltstørrelse: 10 x 4 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • EMT ... innstikksskilt for merking av forskjellige merkehylser
  • Den spesielle profilen gjør at innstikksskiltene EMT ... sitter godt i hylsen etter at de er skjøvet inn
  • Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra PHOENIX CONTACT
  • Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger. Merkingen kan også brukes ved røffe industrielle forhold.
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824374
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBG -
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 208 (C_5_2013)
GTIN 4046356352505
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk