Kunststoffskilt med boring - EMLP 24 (30X12) BK CUS - 0824365

Bildet viser produktvariant EMLP 32 (38X14)

Kunststoffskilt med boring, kan bestilles: kortvis, svart, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 30 x 12 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT
  • Merkes helt enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLP ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Attraktiv optikk
  • Meget motstandsdyktige mot kjemiske og mekaniske påvirkninger
  • For merking av komponenter, utstyr og knapper
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824365
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 295 (C_5_2013)
GTIN 4046356352413
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,690 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk