Kunststoffskilt - EMLP (22X12)R CUS - 0824358

Bildet viser lignende artikkel

Kunststoffskilt, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 22 x 12 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Rask og rimelig merking med skriverne THERMOMARK...
  • Selvklebende merker EMLP... står ikke på noen måte tilbake for de graverte skiltene
  • Attraktiv optikk
  • Meget motstandsdyktige mot kjemiske og mekaniske påvirkninger
  • Brukes hovedsakelig til å merke elektriske komponenter, utstyr og knapper
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824358
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 274 (C_5_2013)
GTIN 4046356352345
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk