Etikettark DIN-A4 - BMKL 27X 8 SR CUS - 0824253

Bildet viser en variant av artikkelen

Etikettark DIN-A4, kan bestilles: i form av ark, sølvfarget, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 27 x 8 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Disse etikettene er spesielt designet for laserskriveren
  • Arkene SKU... uten stansing brukes til å utforme etiketter individuelt
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle BMKL...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Merkes med alle vanlige laserskrivere
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824253
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 292 (C_5_2013)
GTIN 4046356351287
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,000 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk