Ark med stoffmerker - BMK 38X11 YE CUS - 0824233

Ark med stoffmerker, kan bestilles: i form av ark, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 38 x 11 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Finnes i forskjellige dimensjoner
  • Selvklebende etiketter for merking for hånd eller med plotter
  • Sikkert feste også på buede eller ujevne overflater samt rundt hjørner
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle BMK ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824233
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 293 (C_5_2013)
GTIN 4046356351119
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,000 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk