Kabelmerker - UC-WMT (30X4) GN - 0824163

Kabelmerker, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 1,5-14 mm, tekstfeltstørrelse: 30 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMT... har merker for ledermerking med merkehylser i systemet PATG/PATO ...
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0824163
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 211 (C_3_2017)
GTIN 4046356342018
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,800 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk