Merkeholder for leder - PATO 1/18 - 0823740

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringstype: klipse på, kabeldiameterområde: 2 - 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 18 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkes med kunststoffskilt UC-WMT..., US-WMT... eller med innstikksstrimmel EMT
  • Disse merkehylsene tas i bruk for merking i ettertid av anlegg som allerede er koblet opp

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0823740
Forpakningsenhet 500 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 500 STK
Katalogside Side 257 (C_3_2017)
GTIN 4046356333658
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,380 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk