Merke for klemmer - UC3-TM 5 - 0822369

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 4,45 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 96

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC3-TM... har merker for rekkeklemmer fra Wieland og Legrand
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Flersifret merking er mulig

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0822369
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 160 (C_3_2019)
GTIN 4046356321907
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,260 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding