Kunststoffskilt med boring - EMLP 32 (38X14) BK - 0822327

Bildet viser produktvariant EMLP 32 (38X14) SR

Kunststoffskilt med boring, Kort, svart, uten merking, kan merkes med: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 38 x 14 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT
  • Merkes helt enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Meget motstandsdyktige mot kjemiske og mekaniske påvirkninger
  • Attraktiv optikk
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLP ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • For merking av komponenter, utstyr og knapper

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0822327
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 349 (C_3_2017)
GTIN 4046356318365
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 23,700 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk