Merke for klemmer - UC-TMN 7,5 - 0821823

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringstype: Plugge, for klemmebredde: 7,5 mm, Tekstfeltstørrelse: 3,97 x 6,9 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-TMN... har merker for produkter med merkenaglemontering, som for eksempel for mini- og transformatorrekkeklemmer og COMBICON-kretskorttilkoblingsrekkeklemmer
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
  • Mattene har plass til funksjonstekster

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0821823
Forpakningsenhet 10 STK
Katalogside Side 122 (C-3-2017)
GTIN 4046356300582
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,170 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk