Etikettark DIN-A4 - BMKL 64X16 YE - 0821810

Etikettark DIN-A4, Ark, gul, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 64 x 16 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Arkene SKU... uten stansing brukes til å utforme etiketter individuelt
  • Disse etikettene er spesielt designet for laserskriveren
  • Merkes med alle vanlige laserskrivere
  • Materialfilen kan lastes ned via programvare CLIP PROJECT under nedlastinger - "Software update - Marking".

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0821810
Forpakningsenhet 2 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 2 STK
Katalogside Side 346 (C_3_2017)
GTIN 4046356299145
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 28,500 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland BE (Belgium)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk