Kabelmerkeetikett - WML 16 (25X12)A4 - 0820196

Kabelmerkeetikett, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 16 mm, tekstfeltstørrelse: 25 x 12 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kabelmerkeretikettene består av et selvklebende merkefelt og en transparent beskyttelsesfolie
  • Kabelmerkeretikettene tar liten plass, slik at kabelen f.eks. kan trekkes gjennom en kabelkanal på et senere tidspunkt
  • Beskyttelsesfolien vikles rundt merkingen og beskytter den permanent mot tilsmussing og slitasje
  • Tåler løsemidler

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0820196
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 224 (C_3_2017)
GTIN 4046356165778
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,770 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland US (United States)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk