Krympeslange - WMS-2 HF 6,4 (EX10)R BU - 0819993

Krympeslange, Rull, blå, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: uten trykk, skåret, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 3,2-6,4 mm, tekstfeltstørrelse: 10 x 30000 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Krympeslangene WMS ... merker ledere og kabler permanent og tapssikkert
  • For optimal bruk av materialet er slangene prefabrikkert
  • Slangene forblir fleksible også etter krympingen
  • Lederen som skal merkes, trekkes helt enkelt gjennom slangen og festes når slangen krympes
  • Krympeslangene gir i tillegg elektrisk isolasjon og mekanisk beskyttelse av lederne
  • Opptil fire merker pr. slange er adskilt fra hverandre med perforering

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0819993
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BG22 -
Katalogside Side 230 (C_3_2017)
GTIN 4055626056968
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 389,900 g
Tolltariffnummer 39173200
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk