Kunststoffskilt - EMLP (45X15)R SR - 0819547

El.nr.: 1266823

Kunststoffskilt, Rull, sølvfarget, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 45 x 15 mm, Antall enkeltskilt: 500

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • De selvklebende merkene EMLP ... er ideelle for merking av elektriske komponenter, utstyr og knapper
  • Merkene står ikke på noen måte tilbake for de graverte skiltene. Høykvalitetsoptikk.
  • Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra PHOENIX CONTACT
  • Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger. Merkingen kan også brukes ved røffe industrielle forhold.
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLP ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0819547
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Katalogside Side 328 (C_3_2019)
GTIN 4046356160759
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 297,900 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk