Kunststoffskilt - UC-EMLP (17X9) - 0819314

El.nr.: 1266829

Kunststoffskilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 17 x 9 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-EMLP ... har selvklebende utstyrsmerker med god klebeevne
  • Det store temperaturbruksområdet gjør at skiltene kan brukes både i automatikkskapet og i felten
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
  • Mattene har plass til funksjonstekster

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0819314
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 304 (C_3_2017)
GTIN 4046356152457
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,400 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk