Ledermerke - UC-WMC 4,4 (23X 5,5) OG - 0818878

Ledermerke, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringstype: klipse på, Kabeldiameter: 2,8-4,4 mm, Tekstfeltstørrelse: 23 x 5,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-WMC... har merker for tapsfri merking av styreledninger og helt til mantelledninger med stor diameter
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0818878
Forpakningsenhet 8 STK
Minimum bestillingsmengde 8 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 204 (C-3-2017)
GTIN 4046356135146
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,000 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk