Merke for klemmer - UC-TMF 8 RD - 0818658

Merke for klemmer, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • UniCard-merkeserien UCT-TMF... har merker for produkter med høye og flate skiltspor

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0818658
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 120 (C-3-2017)
GTIN 4046356136280
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,250 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk