Merke for klemmer - UC-TM 10 YE - 0818438

Merke for klemmer, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-TM... har merker for produkter med høye skiltspor
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
  • Flersifret merking er mulig
  • Mattene har plass til funksjonstekster

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0818438
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 111 (C_3_2019)
GTIN 4046356135610
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,140 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding