Merke for klemmer - UC-TM 4 OG - 0818221

Merke for klemmer, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 120

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UC-TM... har merker for produkter med høye skiltspor
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
  • Flersifret merking er mulig

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0818221
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 118 (C_3_2017)
GTIN 4046356135344
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,150 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk