Innstikksskilt, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 16 ... 35 mm, tekstfeltstørrelse: 40 x 17 mm, Antall enkeltskilt: 2300
EMT ... innstikksskilt for merking av forskjellige merkehylser
Den spesielle profilen gjør at innstikksskiltene EMT ... sitter godt i hylsen etter at de er skjøvet inn
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra PHOENIX CONTACT
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger. Merkingen kan også brukes ved røffe industrielle forhold.
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
"$pageName" på