Etikett - EML (70X50)R SR - 0817086

Bildet viser produktvariant EML (15X9)R SR

Etikett, Rull, sølv/matt, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 70 x 50 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • For individuell utforming finnes det et stort utvalg med forskjellige merkerstørrelser og -farger
  • Ved bruk av fargebånd i høy kvalitet tåler merkingen løsemidler og kan også brukes ved røffe industrielle forhold
  • Nøyaktig skriftbilde uten store klebekrefter
  • Materialene EML ... er oppført i UL
  • En spesiell emballasje beskytter ruller som er åpnet, mot smuss i industrielle omgivelser
  • Selvklebende utstyrsmerker EML ... er designet for merking av forskjellige driftsmidler innenfor styrings-, anleggs- og automatikkskapbygging

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0817086
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 329 (C_3_2017)
GTIN 4046356107860
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 432,800 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk