Etikett - EML (51X25)R YE - 0817031

Etikett, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 51 x 25 mm, Antall enkeltskilt: 1000

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • De selvklebende komponentmerkene EML ... er meget godt egnet for merking av forskjellige driftsmidler innenfor styrings-, anleggs- og automatikkskapbygging.
  • For individuell utforming finnes det et stort utvalg med forskjellige merkerstørrelser og -farger
  • Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger. Merkingen kan også brukes ved røffe industrielle forhold.
  • Materialene EML ... er oppført i UL
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EM ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0817031
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Katalogside Side 325 (C_3_2019)
GTIN 4046356107747
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 429,000 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk