Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforert, monteringstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,4 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 19000
Merkeserien TMT har merker for alle produkter med høyt og flatt skiltspor
De perforerte merkestrimlene er lette å skille og monteres med verktøyet som følger med
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra PHOENIX CONTACT
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger. Merkingen kan også brukes ved røffe industrielle forhold.
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle TMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Merkerne i rullformat merkes raskt og rimelig med skriverne THERMOMARK
"$pageName" på