Merke for klemmer - TMT 4 R OG - 0816359

Bildet viser variant TMT 8 R

Merke for klemmer, Rull, oransje, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforert, monteringstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 4,15 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeserien TMT har merker for alle produkter med høyt og flatt skiltspor
  • Merkerne i rullformat merkes raskt og rimelig med skriverne THERMOMARK
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle TMT-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De perforerte merkestrimlene er lette å skille og monteres med verktøyet som følger med

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0816359
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 94 (C_5_2013)
GTIN 4046356107181
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 537,400 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk