Kabelmerker - WMTB (24X8)R - 0816278

Kabelmerker, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, tekstfeltstørrelse: 24 mm x 8 mm, Antall enkeltskilt: 4000

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Ledermerkingen WMTB ... merker og bunter ledere for innendørs bruk
  • Kabelstrips WT ... festes på begge festemaljene til merket
  • Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra PHOENIX CONTACT
  • Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger. Merkingen kan også brukes ved røffe industrielle forhold.
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle WMTB ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0816278
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Katalogside Side 231 (C_3_2019)
GTIN 4046356125734
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 731,000 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk