Innstikksskilt - EMT (24X4)R - 0816265

Innstikksskilt, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: skyve inn, kabeldiameter: ≤ 12 mm, tekstfeltstørrelse: 24 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • For merking med laserskriver kan arkene PABL ... brukes
  • Merkes med THERMOMARK... for rullmateriell
  • Den spesielle profilen gjør at innstikksskiltene EMT ... sitter godt i hylsen etter at de er skjøvet inn
  • EMT ... innstikksskilt for merking av forskjellige merkehylser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0816265
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 236 (C_3_2017)
GTIN 4046356124195
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 484,500 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk