Kabelmerkeetikett - WML 6 (13X13)R - 0816252

Bildet viser variant WML 5 (25 x 10)R

Kabelmerkeetikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Monteringstype: klebe, Kabeldiameter: ≤6 mm, Tekstfeltstørrelse: 13 x 13 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Skriftbilde i høy kvalitet, bruk av termoskriver
  • Kabelmerkeretikettene tar liten plass, slik at kabelen f.eks. kan trekkes gjennom en kabelkanal på et senere tidspunkt
  • Tåler løsemidler
  • Rask og enkel håndtering
  • Beskyttelsesfolien vikles rundt merkingen og beskytter den permanent mot tilsmussing og slitasje
  • Kabelmerkeretikettene består av et merkefelt og en transparent beskyttelsesfolie

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0816252
Forpakningsenhet 1 STK
Katalogside Side 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356125659
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 848,000 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk