Graveringsmaterial - GPE 27X 8 WH/R - 0815198

Graveringsmaterial, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: P1 ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 27 x 8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT
  • Merkes helt enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Klebefolien gir god klebestyrke også på ujevne flater
  • Tolagsmateriell
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle GPE...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Skiltplaten består av ferdige, selvklebende enkeltskilt

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0815198
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 348 (C_3_2017)
GTIN 4046356014311
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,620 g
Tolltariffnummer 39203000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk